Menu Search

Onverliesbare schroef M12 35.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en zeskant aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20185985

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 8,996
100 - 249 € 8,0964
250 - 749 € 7,1968
750 + € 6,2972
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,00

1 x € 8,996

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 025 35.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiaal Gezwart rvs 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op