20186333
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 11,6688 |
100 - 249 | € 10,5019 |
250 - 749 | € 9,335 |
750 + | € 8,1681 |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 16.0 |
l2 025 | 25.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Voltooien | Blackened |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan