Menu Search

Onverliesbare schroef M20 40.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en zeskant aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20186470

Fabrikant artikelnummer:

20186470

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 17,5867
100 - 249 € 15,828
250 - 749 € 14,0694
750 + € 12,3107
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,59

1 x € 17,5867

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiaal Gezwart rvs 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op