20186555
20186555
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 2,496 |
100 - 249 | € 2,2464 |
250 - 749 | € 1,9968 |
750 + | € 1,7472 |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Materiaal | Titanium G2 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.