Menu Search

Onverliesbare schroef M4 16.0 Titanium G2

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20186630

Fabrikant artikelnummer:

20186630

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,6746
100 - 249 € 3,3072
250 - 749 € 2,9397
750 + € 2,5722
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,67

1 x € 3,6746

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiaal Titanium G2
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op