20187224
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 22,8696 |
100 - 249 | € 20,5826 |
250 - 749 | € 18,2956 |
750 + | € 16,0087 |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 100.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Materiaal | Titanium G2 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan