Menu Search

Onverliesbare schroef M20 80.0 Titanium G5

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20188009

Fabrikant artikelnummer:

20188009

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 31,7096
100 - 249 € 28,5386
250 - 749 € 25,3676
750 + € 22,1967
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,71

1 x € 31,7096

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiaal Titanium G5
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op