Menu Search

Onverliesbare schroef M2 10.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met cilinderkop met gleuf en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20137267

Fabrikant artikelnummer:

20137267

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,2552
100 - 249 € 2,9328
250 - 749 € 2,60
750 + € 2,2776
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,26

1 x € 3,2552

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
l1 025 10.0
d2 a012 1.2
l2 025 3.0
D3 3.8
d4 min 2.5
h1 1.3
A/F 1.3
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op