Menu Search

Sluitring M3.5 8.0 1.2 RVS 316

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad zijn borgringen gebruikt met onverliesbare schroeven. Biedt positieve bevestigingskracht om te voorkomen dat schroeven uit hun montage vallen. Het ontwerp van de ring heeft een ondiepe schroefdraad op de binnendiameter, die gemakkelijk op zijn plaats kan worden geschroefd.
Essentra artikelnummer:

20145804

Fabrikant artikelnummer:

20145804

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,1824
100 - 249 € 2,8704
250 - 749 € 2,548
750 + € 2,2256
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,18

1 x € 3,1824

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3.5
d2 8.0
w1 0.05 1.2
Materiaal RVS 316
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op