Menu Search

Kabeldoorvoer 15.4 mm 19.6 mm 24.7 mm 2.0 mm

De omdraai-afdichtingsring biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken. Dit onderdeel voldoet aan de NAS1368-norm.
Essentra artikelnummer:

10313398

Fabrikant artikelnummer:

GFA-N10B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,4695
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 146,95

100 x € 1,4695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Speciale eigenschappen De minimale en maximale paneeldiktes volgen de NAS-norm
Type Flip Grommet
Compatibele gatdiameter 19.8 mm
Hoogte onder lip 7.5 mm
Totale diameter 24.7 mm
Totale hoogte 10.7 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Militaire specificaties NAS1368-N10B
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op