Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,8729 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Speciale eigenschappen | De minimale en maximale paneeldiktes volgen de NAS-norm |
Type | Flip Grommet |
Compatibele gatdiameter | 26.2 mm |
Compatibele gatdiameter | 1.031 in |
Hoogte onder lip | 7.5 mm |
Hoogte onder lip | 0.295 in |
Totale diameter | 31.0 mm |
Totale diameter | 1.22 in |
Totale hoogte | 10.7 mm |
Totale hoogte | 0.421 in |
Plaatdikte | 1.8 mm |
Plaatdikte | 0.071 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Militaire specificaties | NAS1368-N14B |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.