Menu Search

Kabeldoorvoer 6.4 mm 14.4 mm 2.5 mm

De omdraai-afdichtingsring biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken. Dit onderdeel voldoet aan de NAS1368-norm.
Essentra artikelnummer:

10313442

Fabrikant artikelnummer:

GFA-N4B

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3065
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 130,65

100 x € 1,3065

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Speciale eigenschappen De minimale en maximale paneeldiktes volgen de NAS-norm
Type Flip Grommet
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Hoogte onder lip 7.5 mm
Totale diameter 14.4 mm
Totale hoogte 10.7 mm
Plaatdikte 2.5 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Militaire specificaties NAS1368-N4B
Prijs per stuk inclusief BTW 1.5379 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op