Menu Search

Kabeldoorvoer 9.6 mm 17.6 mm .8 mm

De omdraai-afdichtingsring biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken. Dit onderdeel voldoet aan de NAS1368-norm.
Essentra artikelnummer:

10425985

Fabrikant artikelnummer:

GFA-N6A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,1142
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 111,42

100 x € 1,1142

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Speciale eigenschappen De minimale en maximale paneeldiktes volgen de NAS-norm
Type Flip Grommet
Compatibele gatdiameter 12.7 mm
Hoogte onder lip 6 mm
Totale diameter 17.6 mm
Totale hoogte 9.2 mm
Plaatdikte .8 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Militaire specificaties NAS1368-N6A
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op