Menu Search

Kabeldoorvoer 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken.
Essentra artikelnummer:

10325261

Fabrikant artikelnummer:

042030069907

43059 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3375
1000 + € 0,2618
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 168,75

500 x € 0,3375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Snelbevestiging afdichtingsringen
Diameter behuizing 6.0 mm
Lengte body 0.6 mm
Compatibele gatdiameter 6.0 mm
Binnendiameter 3.0 mm
Totale diameter 9.0 mm
Totale hoogte 4.6 mm
Plaatdikte 0.6 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op