Menu Search

Kabeldoorvoer 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken.
Artikelnummer:

042070169907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,2771
500 - 999 € 0,6445
1000 + € 0,5179
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 63,86

50 x € 1,2771

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Bushing
Diameter behuizing 13.5 mm
Lengte body 9.7 mm
Compatibele gatdiameter 10.0 mm
Binnendiameter 7.0 mm
Totale diameter 13.5 mm
Totale hoogte 9.7 mm
Plaatdikte 5.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op