Menu Search

Kabeldoorvoer 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken.
Essentra artikelnummer:

10118115

Fabrikant artikelnummer:

042070169928

28364 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,515
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 257,50

500 x € 0,515

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Type Snelbevestiging afdichtingsringen
Compatibele gatdiameter 10.0 mm
Binnendiameter 7.0 mm
Totale diameter 13.5 mm
Totale hoogte 10.0 mm
Plaatdikte 5.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op