10325384
042110069907
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,918 |
500 - 999 | € 0,7012 |
1000 + | € 0,5659 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Type | Snelbevestiging afdichtingsringen |
Diameter behuizing | 14.0 mm |
Diameter behuizing | 0.551 in |
Lengte body | 1.6 mm |
Lengte body | 0.063 in |
Compatibele gatdiameter | 14.0 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.551 in |
Binnendiameter | 11.0 mm |
Binnendiameter | 0.433 in |
Totale diameter | 20.0 mm |
Totale diameter | 0.787 in |
Totale hoogte | 5.5 mm |
Totale hoogte | 0.217 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.