Menu Search

Quick-Fit doorvoer 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

Quick-fit doorvoertule voor het beschermen van draden tegen slijtage door ruwe plaatranden. Het klikt snel op zijn plaats vast dankzij de tapse kant en bespaart tijd op de montagelijnen.
Essentra artikelnummer:

10090909

Fabrikant artikelnummer:

16201

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2037
10000 + € 0,1009
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 203,70

1000 x € 0,2037

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Snelbevestiging afdichtingsringen
Compatibele gatdiameter 11.0 mm
Binnendiameter 7.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op