Menu Search

Quick-Fit doorvoer 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

Quick-fit doorvoertule voor het beschermen van draden tegen slijtage door ruwe plaatranden. Het klikt snel op zijn plaats vast dankzij de tapse kant en bespaart tijd op de montagelijnen.
Artikelnummer:

16204

1091 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,3055
10000 + € 0,1527
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 305,50

1000 x € 0,3055

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Quick Fit Grommet
Compatibele gatdiameter 16.0 mm
Binnendiameter 12.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op