Menu Search

Quick-Fit doorvoer 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

Quick-fit doorvoertule voor het beschermen van draden tegen slijtage door ruwe plaatranden. Het klikt snel op zijn plaats vast dankzij de tapse kant en bespaart tijd op de montagelijnen.
Artikelnummer:

16210

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2224
5000 + € 0,1059
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 111,20

500 x € 0,2224

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Quick Fit Grommet
Compatibele gatdiameter 10.0 mm
Binnendiameter 6.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op