Menu Search

Quick-Fit doorvoer 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

Quick-fit doorvoertule voor het beschermen van draden tegen slijtage door ruwe plaatranden. Het klikt snel op zijn plaats vast dankzij de tapse kant en bespaart tijd op de montagelijnen.
Essentra artikelnummer:

10091012

Fabrikant artikelnummer:

16212

752 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2086
10000 + € 0,104
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 208,60

1000 x € 0,2086

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Snelbevestiging afdichtingsringen
Compatibele gatdiameter 12.0 mm
Binnendiameter 8.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op