Menu Search

Quick-Fit doorvoer 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

Quick-fit doorvoertule voor het beschermen van draden tegen slijtage door ruwe plaatranden. Het klikt snel op zijn plaats vast dankzij de tapse kant en bespaart tijd op de montagelijnen.
Artikelnummer:

16219

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,7455
2000 + € 0,371
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 149,10

200 x € 0,7455

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Quick Fit Grommet
Compatibele gatdiameter 28.0 mm
Binnendiameter 24.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op