Menu Search

Quick-Fit doorvoer 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

Quick-fit doorvoertule voor het beschermen van draden tegen slijtage door ruwe plaatranden. Het klikt snel op zijn plaats vast dankzij de tapse kant en bespaart tijd op de montagelijnen.
Essentra artikelnummer:

10091173

Fabrikant artikelnummer:

16228

2380 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,5683
4000 + € 0,2822
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 227,32

400 x € 0,5683

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Snelbevestiging afdichtingsringen
Compatibele gatdiameter 26.0 mm
Binnendiameter 22.0 mm
Plaatdikte 3.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op