Menu Search

Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Replaces Item No.(s): 42100169907
Artikelnummer:

20019204

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9922
500 - 999 € 0,7609
1000 + € 0,611
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 99,22

100 x € 0,9922

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type Quick Fit Grommet
Diameter behuizing 14.0 mm
Lengte body 1.6 mm
Compatibele gatdiameter 15.0 mm
Binnendiameter 11.0 mm
Totale diameter 20.0 mm
Totale hoogte 9.0 mm
Plaatdikte 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Product 20019204 vervangt:

Kabeldoorvoer 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm
Artikelnummer: 042100169907

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op