Menu Search

Open/gesloten universele doorvoerpluggen

Op voorraad

Open doorvoerpluggen, universeel van nature en met een eenvoudig indruk ontwerp. Daardoor kunnen ze gemakkelijk op hun plaats worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Het gescheiden ontwerp laat zijdelingse ingang van voorgeassembleerde snoeren, kabels of buizen toe die segmenten groter dan de interne diameter van de tule hebben, zoals connectoren.

Ze bieden optimale bescherming voor draden, kabels en buizen tegen onafgewerkte, scherpe randen. Door het open ontwerp kan de plug gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende diameters en vormen. Moeiteloos geïnstalleerd met de druk van een vinger, wat betekent dat er geen gereedschap nodig is voor de installatie.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: Zwart
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,483 - € 0,483 9000 Op voorraad
€ 0,5296 - € 0,5296 21679 Op voorraad
€ 0,3535 - € 0,3535 12858 Op voorraad
€ 0,3928 - € 0,3928 Vraag de levertijd aan hier
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm 0.748 in PA

10163252

Prijsbereik
€ 0,483 - € 0,483

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Speciale eigenschappen
    Eenvoudig in te drukken ontwerp
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    27.0 mm
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm 0.815 in PA

10163269

Prijsbereik
€ 0,5296 - € 0,5296

Voorraadniveaus
21679 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Speciale eigenschappen
    Eenvoudig in te drukken ontwerp
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    29.5 mm
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm 0.500 in PA

10163238

Prijsbereik
€ 0,3535 - € 0,3535

Voorraadniveaus
12858 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Speciale eigenschappen
    Eenvoudig in te drukken ontwerp
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    21.8 mm
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm 0.563 in PA

10163245

Prijsbereik
€ 0,3928 - € 0,3928

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Speciale eigenschappen
    Eenvoudig in te drukken ontwerp
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    23.8 mm