These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 114,32 - € 142,90 | 7 Op voorraad |
60.0
|
50.0
|
91.0
|
113.0
|
110.0
|
M10x20
|
25.0
|
|||
€ 29,62 - € 37,03 | 34 Op voorraad |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
€ 65,93 - € 82,41 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
62.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
€ 68,47 - € 85,59 | 14 Op voorraad |
50.0
|
40.0
|
72.0
|
92.0
|
90.0
|
M10x20
|
20.0
|
|||
€ 27,22 - € 34,02 | 10 Op voorraad |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
€ 47,58 - € 59,48 | 19 Op voorraad |
42.0
|
30.0
|
56.0
|
75.0
|
70.0
|
M8x18
|
15.0
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan