Buisinsteekdoppen met een ovaal ontwerp zijn ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.
Deze insteekdoppen worden meestal gebruikt bij de fabricage van meubels en kasten en worden in de uiteinden van ovale buizen geplaatst, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn ideaal voor populaire buismaten.
Ons assortiment biedt opties voor gemakkelijke montage en verwijdering en een stevige bevestiging. Er zijn geribbelde opties die zorgen voor gemakkelijke toegang en een positieve pasvorm. Er zijn ook esthetisch aantrekkelijke opties, afgewerkt in chroom, voor een mooiere uitstraling.
U vindt zeker een duurzaam inzetstuk met een lange levensduur dat geschikt is voor uw volgende project.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Kleur | Materiaal | Koplengte | Compatibele wanddiktes | Compatibel buiskaliber | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1797 - € 0,5439 | 4953 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
€ 0,2533 - € 0,422 | 5961 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
1.0-1.5
|
||||
€ 0,1939 - € 0,3953 | 6728 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
€ 0,7317 - € 1,9141 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
17
|
||||
€ 0,9284 - € 2,4342 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
€ 0,2207 - € 0,3057 | 19477 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
€ 0,2292 - € 0,3184 | 1500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
€ 0,2547 - € 0,4656 | 1162 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
€ 0,3778 - € 0,6156 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
€ 0,392 - € 0,634 | 900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
€ 0,3991 - € 0,8803 | 449 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
€ 0,2547 - € 0,4656 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
€ 0,104 - € 0,2496 | 2400 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in
|
11-20
|
||||
€ 0,3504 - € 0,5109 | 3235 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
€ 0,184 - € 0,3893 | 10223 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
€ 0,351 - € 0,7341 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.0-2.0
|
||||
€ 1,1336 - € 2,3807 | 56 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
€ 0,1882 - € 0,2604 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in
|
1.2-2.5
|
||||
€ 0,2292 - € 0,3184 | 647 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
€ 0,2844 - € 0,5194 | 3018 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan