Menu Search

Ovale insteekdoppen - multifunctioneel

Op voorraad

Multifunctionele ovalen buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ovalen buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.

Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.

Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn.

  • Ideaal wanneer esthetiek geen prioriteit heeft.
  • Past strak in ovalen buizen, voorkomt besmetting en biedt veiligheid.
  • Gebruikt in machinebouw of waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SRILO

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B A H h Maximale wanddikte Minimum Wall Thickness Bestellen
€ 0,0319 - € 0,0447 1100 Op voorraad
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
€ 0,0479 - € 0,0745 2250 Op voorraad
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
€ 0,0694 - € 0,108 250 Op voorraad
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
€ 0,032 - € 0,0499 2400 Op voorraad
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 20.0 mm 10.0 mm Zwart LDPE - PIR

20592554

Prijsbereik
€ 0,0447 - € 0,0319

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 12.0 mm Zwart LDPE - PIR

20592578

Prijsbereik
€ 0,0745 - € 0,0479

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 12.0 mm Zwart LDPE - PIR

20592585

Prijsbereik
€ 0,108 - € 0,0694

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 12.0 mm Zwart LDPE - PIR

20592561

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,032

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm