Menu Search

Ovale inzetstukken

Op voorraad

Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.

Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.

  • Met een ovaal ontwerp. Ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.
  • Ideaal voor populaire buismaten.
  • Eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging.
Materiaal: ABS, PE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Chroom Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid T2 h Materiaal L L1 h1 T1 Bestellen
€ 0,1967 - € 0,273 4566 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,4302 - € 0,9489 300 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,1428 - € 0,3066 1800 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,6748 - € 0,9383 4200 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,209 - € 0,4261 1000 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,1937 - € 0,5862 4000 Op voorraad
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,273 - € 0,4549 10900 Op voorraad
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
€ 0,3777 - € 0,5507 5500 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,2349 - € 0,5222 1125 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,1121 - € 0,2691 2400 Op voorraad
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
€ 0,0672 - € 0,1704 1500 Op voorraad
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,3066 - € 0,5599 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,4225 - € 0,6834 1096 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 1,37 - € 3,5882 10 Op voorraad
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
€ 0,3493 - € 0,7368 6900 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,3066 - € 0,5599 3018 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,4225 - € 0,6834 900 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,4073 - € 0,6636 3297 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,1967 - € 0,273 2748 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,2029 - € 0,2807 4750 Op voorraad
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • van 3
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Wit PE

10347904

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1967

Voorraadniveaus
4566 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grijs PE

10216231

Prijsbereik
€ 0,9489 - € 0,4302

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE - PIR

10079775

Prijsbereik
€ 0,3066 - € 0,1428

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246801

Prijsbereik
€ 0,9383 - € 0,6748

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Zwart PE

10258033

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,209

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10246771

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,1937

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Zwart PE

10254080

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,273

Voorraadniveaus
10900 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246795

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,3777

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Zwart PE

10258026

Prijsbereik
€ 0,5222 - € 0,2349

Voorraadniveaus
1125 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Zwart LDPE - PIR

10079768

Prijsbereik
€ 0,2691 - € 0,1121

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Zwart LDPE - PIR

10079751

Prijsbereik
€ 0,1704 - € 0,0672

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10216132

Prijsbereik
€ 0,5599 - € 0,3066

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grijs PE

10216170

Prijsbereik
€ 0,6834 - € 0,4225

Voorraadniveaus
1096 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289853

Prijsbereik
€ 3,5882 - € 1,37

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovaal Buisinzetstuk 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10258040

Prijsbereik
€ 0,7368 - € 0,3493

Voorraadniveaus
6900 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grijs PE

10216125

Prijsbereik
€ 0,5599 - € 0,3066

Voorraadniveaus
3018 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10216187

Prijsbereik
€ 0,6834 - € 0,4225

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10216163

Prijsbereik
€ 0,6636 - € 0,4073

Voorraadniveaus
3297 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grijs PE

10347911

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1967

Voorraadniveaus
2748 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Wit PE

10215975

Prijsbereik
€ 0,2807 - € 0,2029

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm