Menu Search

Bevestigingsplaat 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Chroom

Deze paneelafstandhouder van aluminium heeft een chroom afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of signalisatie in glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493069

399 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,8953
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 289,53

100 x € 2,8953

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Chroom
Voltooien Verchroomd
Massief materiaal Aluminium
Type 1
Kopdiameter 13.0 mm
Afstandhouderlengte 13.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 8.0 mm
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op