Menu Search

Bevestigingsplaat 19.0 mm 25.0 mm Aluminium Zwart

Deze paneelafstandhouder van zwart aluminium heeft een chroom afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of signalisatie in glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493080

216 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
6 - 59 € 10,7856
60 + € 5,3397
Standaard verpakking: 60

Bestel in veelvoud van 6

Totale prijs:

€ 64,71

6 x € 10,7856

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Aluminium
Type 1
Kopdiameter 19.0 mm
Afstandhouderlengte 25.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 9.5 mm
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op