Menu Search

Bevestigingsplaat 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Zwart

Deze paneelafstandhouder van zwart aluminium heeft een chroom afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of signalisatie in glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493084

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 39 € 11,7939
40 - 399 € 5,8198
400 + € 5,5143
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 47,18

4 x € 11,7939

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Aluminium
Type 1
Kopdiameter 25.0 mm
Afstandhouderlengte 19.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 9.5 mm
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op