Menu Search

Zilver Aluminium Paneelafstandhouder 25.0 mm 19.0 mm

Deze paneelafstandhouder van aluminium heeft een satijn afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of signalisatie in glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493087

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 + € 5,8198
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 232,79

40 x € 5,8198

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilver
Voltooien Satijn zilver
Massief materiaal Aluminium
Type 1
Kopdiameter 25.0 mm
Afstandhouderlengte 19.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 9.5 mm
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op