Menu Search

Chroom Messing Paneelafstandhouder 13.0 mm 13.0 mm

Deze paneelafstandhouder van messing heeft een gepolijste chroomafwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of tekens op glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493092

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 8,3107
100 + € 4,1175
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 83,11

10 x € 8,3107

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Chroom
Voltooien Chroom
Massief materiaal Messing
Type Randbeschermer
Kopdiameter 13.0 mm
Afstandhouderlengte 13.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 8.0 mm
Goederencode 7407219000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op