Menu Search

Zilver Messing Paneelafstandhouder 13.0 mm 13.0 mm

Deze paneelafstandhouder van messing heeft een satijn chromen afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of tekens op glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493093

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 8,7996
100 + € 4,3649
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 88,00

10 x € 8,7996

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilver
Voltooien Satijn chroom
Massief materiaal Messing
Type Randbeschermer
Kopdiameter 13.0 mm
Afstandhouderlengte 13.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 8.0 mm
Goederencode 7407219000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op