Menu Search

Bevestigingsplaat 19.0 mm 19.0 mm Messing Zilver

Deze paneelafstandhouder van messing heeft een satijn chromen afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of tekens op glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493101

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 14,7271
60 + € 7,2893
Standaard verpakking: 60

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,73

1 x € 14,7271

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilver
Voltooien Satijn zilver
Massief materiaal Messing
Type Randbeschermer
Kopdiameter 19.0 mm
Afstandhouderlengte 19.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 9.5 mm
Goederencode 7407219000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op