Menu Search

Bevestigingsplaat 25.0 mm 19.0 mm Messing Zilver

Deze paneelafstandhouder van messing heeft een satijn chromen afwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of tekens op glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493107

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 24,535
40 + € 12,1634
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,54

1 x € 24,535

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilver
Voltooien Satijn zilver
Massief materiaal Messing
Type Randbeschermer
Kopdiameter 25.0 mm
Afstandhouderlengte 19.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 9.5 mm
Goederencode 7407219000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op