Menu Search

Bevestigingsplaat 25.0 mm 25.0 mm Messing Chroom

Deze paneelafstandhouder van messing heeft een gepolijste chroomafwerking en is bestemd voor het aanbrengen van posters of tekens op glazen of acryl panelen.
Artikelnummer:

493108

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 31,9291
40 + € 15,83
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 31,93

1 x € 31,9291

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Chroom
Voltooien Chroom
Massief materiaal Messing
Type Randbeschermer
Kopdiameter 25.0 mm
Afstandhouderlengte 25.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 9.5 mm
Goederencode 7407219000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op