Menu Search

Bevestigingsplaat 13.0 mm 20.0 mm RVS Naturel

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Artikelnummer:

493124

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 10,7856
100 + € 5,3397
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 107,86

10 x € 10,7856

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS 316
Type 4
Kopdiameter 13.0 mm
Afstandhouderlengte 20.0 mm
Diameter afstandshoudergat met schroefdraad 8.0 mm
Goederencode 7616100099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op