Menu Search

Papieren maskeerplug Conisch 26.3 mm 13.5 mm

Deze tapse plug is gemaakt van een mengsel van hergebruikte en nieuwe materialen en is recyclebare keuze. Het is geschikt voor verf- of poedercoattoepassingen en bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 205 °C.
Artikelnummer:

491558

8342 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
105 - 1049 € 0,14
1050 - 5249 € 0,10
5250 + € 0,09
Standaard verpakking: 1050

Bestel in veelvoud van 105

Totale prijs:

€ 14,70

105 x € 0,14

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Crêpepapier
Kleur Bruin
Speciale eigenschappen Recyclebaar
Goederencode 4808400000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op