Menu Search

Papieren maskeerplug Conisch 74.5 mm 16.3 mm

Deze tapse plug is gemaakt van een mengsel van hergebruikte en nieuwe materialen en is recyclebare keuze. Het is geschikt voor verf- of poedercoattoepassingen en bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 205 °C.
Artikelnummer:

491571

1039 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,3105
1000 + € 0,2795
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 62,10

200 x € 0,3105

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Crêpepapier
Kleur Bruin
Speciale eigenschappen Recyclebaar
Goederencode 4808400000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op