Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M12 13.0 50.0 RVS 303

Deze rvs pasbout heeft een lange schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Artikelnummer:

20256364

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,798
50 - 99 € 5,44
100 + € 4,76
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,80

1 x € 6,798

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Long Thread
d1 M12
d2 13.0
l1 50.0
l2 20.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op