Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M16 17.0 60.0 RVS 303

Deze rvs pasbout heeft een lange schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Essentra artikelnummer:

20256456

Fabrikant artikelnummer:

20256456

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,20
50 - 99 € 10,56
100 + € 9,24
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,20

1 x € 13,20

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Long Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 60.0
l2 27.0
H1 11.5
A/F 24.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op