Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 30,222 |
50 - 99 | € 24,18 |
100 + | € 21,16 |
Type | Standard Thread |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 21.0 |
l1 | 220.0 |
l2 | 35.5 |
H1 | 12.5 |
A/F | 30.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.