Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M22 23.0 110.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Artikelnummer:

20256968

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 20,934
50 - 99 € 16,75
100 + € 14,65
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,93

1 x € 20,934

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standard Thread
d1 M22
d2 23.0
l1 110.0
l2 34.5
H1 14.0
A/F 34.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op