Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M27 28.0 75.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Essentra artikelnummer:

20257088

Fabrikant artikelnummer:

20257088

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 23,40
50 - 99 € 18,72
100 + € 16,38
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 23,40

1 x € 23,40

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standard Thread
d1 M27
d2 28.0
l1 75.0
l2 39.5
H1 17.0
A/F 41.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op