20259310
20259310
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 21,192 |
50 - 99 | € 16,95 |
100 + | € 14,83 |
Type | Standard Thread |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 32.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 43.0 |
H1 | 19.0 |
A/F | 46.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.