Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M42 44.0 100.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Essentra artikelnummer:

20259693

Oud artikelnummer:

20259693

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 45,9516
50 - 99 € 36,7623
100 + € 32,1702
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 45,95

1 x € 45,9516

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard schroefdraad
d1 M42
d2 44.0
l1 100.0
l2 56.0
H1 26.0
A/F 65.0
Treksterkte (N) 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op