Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M16 16.74 70.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Essentra artikelnummer:

20260026

Fabrikant artikelnummer:

20260026

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,491
50 - 99 € 1,19
100 + € 1,04
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,49

1 x € 1,491

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Construction Grade
d1 M16
d2 16.74
l1 70.0
l2 24.5
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op