Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M10 11.0 75.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een korte schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Artikelnummer:

20260477

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,147
50 - 99 € 5,72
100 + € 5,00
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,15

1 x € 7,147

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Short Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 75.0
l2 15.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op